Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

Tätä P-kiinnikettä käytetään haastavissa käyttökohteissa kaapeleiden, johtojen, letkujen ja johtosarjojen suojaamiseen ja kiinnittämiseen. Siinä on kumipehmuste varmaa otetta varten, sähköeristys ja tärinän vaimennus. Se on kierreasennettu kokoon 1/4.M6, musta ja valmistettu teräksestä ja TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10172209

Valmistajan tuotenumero:

SPN-14

718 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8922 €
1000 + 0,8123 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

89,22 €

100 x 0,8922 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Zinc Electroplated
Väri Musta
Koko materiaali Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
Kokonaisleveys 16.5 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä