Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

Tätä P-kiinnikettä käytetään haastavissa käyttökohteissa kaapeleiden, johtojen, letkujen ja johtosarjojen suojaamiseen ja kiinnittämiseen. Siinä on kumipehmuste varmaa otetta varten, sähköeristys ja tärinän vaimennus. Se on kierreasennettu kokoon 3/8.M10, musta ja valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10172353

Valmistajan tuotenumero:

SPNW-20

2337 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,6093 €
1000 + 1,4548 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

160,93 €

100 x 1,6093 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Zinc Electroplated
Väri Musta
Koko materiaali Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
Kokonaisleveys 19.1 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä