Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

Tätä P-kiinnikettä käytetään haastavissa käyttökohteissa kaapeleiden, johtojen, letkujen ja johtosarjojen suojaamiseen ja kiinnittämiseen. Siinä on kumipehmuste varmaa otetta varten, sähköeristys ja tärinän vaimennus. Se on kierreasennettu kokoon 3/8.M10, musta ja valmistettu teräksestä ja kumista.
Essentra tuotenumero:

10172377

Valmistajan tuotenumero:

SPNW-5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,9822 €
1000 + 0,8943 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

98,22 €

100 x 0,9822 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Zinc Electroplated
Väri Musta
Koko materiaali Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 7.9 mm
Käyttölämpötila-alue -60 - 95 °C
Kokonaisleveys 19.1 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä