Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

Tätä P-kiinnikettä käytetään haastavissa käyttökohteissa kaapeleiden, johtojen, letkujen ja johtosarjojen suojaamiseen ja kiinnittämiseen. Siinä on kumipehmuste varmaa otetta varten, sähköeristys ja tärinän vaimennus. Se on kierreasennettu kokoon 1/4.M6, musta ja valmistettu teräksestä ja TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10172247

Valmistajan tuotenumero:

SPN-3

19978 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3522 €
1000 - 4999 0,3213 €
5000 - 9999 0,2989 €
10000 + 0,2638 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

176,10 €

500 x 0,3522 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Zinc Electroplated
Väri Musta
Koko materiaali Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
Kokonaisleveys 16.5 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä