These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Sarjanumero: SR1109
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7415 € - 0,8136 € | 96 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7789 € - 0,8574 € | 6625 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6952 € - 0,7634 € | 3846 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3617 € - 0,4261 € | 70117 Varastossa |
|
|
||
| 0,8059 € - 0,887 € | 1361 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,2638 € - 0,3522 € | 16478 Varastossa |
|
|
||
| 0,6482 € - 0,7884 € | 450 Varastossa |
|
|
||
| 1,4548 € - 1,6093 € | 2337 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7344 € - 0,8966 € | 7346 Varastossa |
|
|
||
| 2,5821 € - 2,5821 € | 2033 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,3177 € - 1,3177 € | 49 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,1016 € - 1,2991 € | 4117 Varastossa |
|
|
||
| 0,3476 € - 0,4107 € | 12500 Varastossa |
|
|
||
| 0,7686 € - 0,8432 € | 2200 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | 4334 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,9166 € - 1,0067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,3759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,6974 € - 0,7662 € | 36840 Varastossa |
|
|
||
| 1,0042 € - 1,1059 € | 1300 Varastossa |
|
|
||
| 0,5445 € - 0,6385 € | 9975 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa