Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,5445 € - 0,6385 € 9475 Varastossa
0,7776 € - 0,8548 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1016 € - 1,2991 € 6117 Varastossa
1,0042 € - 1,1059 € 1500 Varastossa
0,6482 € - 0,7884 € 450 Varastossa
0,7344 € - 0,8966 € 8146 Varastossa
1,3177 € - 1,3177 € 49 Varastossa
10.3 mm
1,4548 € - 1,6093 € 2337 Varastossa
10.3 mm
0,7415 € - 0,8136 € 896 Varastossa
10.3 mm
0,6295 € - 0,6913 € 3260 Varastossa
0,3179 € - 0,3759 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9166 € - 1,0067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
0,3617 € - 0,4261 € 76617 Varastossa
2,5821 € - 2,5821 € 2033 Varastossa
10.3 mm
0,8059 € - 0,887 € 1361 Varastossa
10.3 mm
0,4235 € - 0,4982 € 2450 Varastossa
1,4173 € - 1,4173 € 4334 Varastossa
10.3 mm
0,6974 € - 0,7662 € 37840 Varastossa
0,8123 € - 0,8922 € 1718 Varastossa
0,2638 € - 0,3522 € 20478 Varastossa
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172179

Hinta-alue
0,6385 € - 0,5445 €

Varastotasot
9475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172216

Hinta-alue
0,8548 € - 0,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172223

Hinta-alue
1,2991 € - 1,1016 €

Varastotasot
6117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172230

Hinta-alue
1,1059 € - 1,0042 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172285

Hinta-alue
0,7884 € - 0,6482 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172308

Hinta-alue
0,8966 € - 0,7344 €

Varastotasot
8146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172346

Hinta-alue
1,3177 € - 1,3177 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172353

Hinta-alue
1,6093 € - 1,4548 €

Varastotasot
2337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172391

Hinta-alue
0,8136 € - 0,7415 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172186

Hinta-alue
0,6913 € - 0,6295 €

Varastotasot
3260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172254

Hinta-alue
0,3759 € - 0,3179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172377

Hinta-alue
1,0067 € - 0,9166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172278

Hinta-alue
0,4261 € - 0,3617 €

Varastotasot
76617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172322

Hinta-alue
2,5821 € - 2,5821 €

Varastotasot
2033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172315

Hinta-alue
0,887 € - 0,8059 €

Varastotasot
1361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172292

Hinta-alue
0,4982 € - 0,4235 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172339

Hinta-alue
1,4173 € - 1,4173 €

Varastotasot
4334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172193

Hinta-alue
0,7662 € - 0,6974 €

Varastotasot
37840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172209

Hinta-alue
0,8922 € - 0,8123 €

Varastotasot
1718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172247

Hinta-alue
0,3522 € - 0,2638 €

Varastotasot
20478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090