Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Sarjanumero: SR1109
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3617 € - 0,4261 € | 67617 Varastossa |
|
|
||
| 0,8059 € - 0,887 € | 1361 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,4548 € - 1,6093 € | 2437 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7415 € - 0,8136 € | 96 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6295 € - 0,6913 € | 3260 Varastossa |
|
|
||
| 0,5445 € - 0,6385 € | 9975 Varastossa |
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,3179 € - 0,3759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,4235 € - 0,4982 € | 19450 Varastossa |
|
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | 4334 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,9166 € - 1,0067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6974 € - 0,7662 € | 33340 Varastossa |
|
|
||
| 0,8123 € - 0,8922 € | 10118 Varastossa |
|
|
||
| 0,2638 € - 0,3522 € | 12978 Varastossa |
|
|
||
| 0,6482 € - 0,7884 € | 8665 Varastossa |
|
|
||
| 2,5821 € - 2,5821 € | 2033 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7789 € - 0,8574 € | 11625 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7686 € - 0,8432 € | 2000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,0042 € - 1,1059 € | 10800 Varastossa |
|
|
||
| 1,1016 € - 1,2991 € | 3917 Varastossa |