Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,1866 € - 0,2582 € 4750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3957 € - 0,8728 € 350 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,181 € - 0,2512 € 4566 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,79 € - 1,5436 € 400 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € 820 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,282 € - 0,515 € 1610 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,183 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2273 € - 0,3157 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3746 € - 0,6104 € 1322 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7942 € - 2,0864 € 560 Varastossa
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,762 € - 1,6002 € 10555 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,124 € - 2,3605 € 185 Varastossa
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2512 € - 0,3919 € 156 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7255 € - 1,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,9205 € - 2,4135 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1198 € - 0,3978 € 2300 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2904 € - 0,5864 € 4450 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,529 € - 0,6778 € 6900 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2189 € - 0,3031 € 183 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1866 € - 0,2582 € 5504 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Valkoinen PE

10215975

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216231

Hinta-alue
0,8728 € - 0,3957 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10347904

Hinta-alue
0,2512 € - 0,181 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347942

Hinta-alue
1,5436 € - 0,79 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10216194

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216118

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347959

Hinta-alue
1,9225 € - 1,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216019

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216156

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3746 €

Varastotasot
1322 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289815

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7942 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258057

Hinta-alue
1,6002 € - 0,762 €

Varastotasot
10555 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289822

Hinta-alue
2,3605 € - 1,124 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10258033

Hinta-alue
0,3919 € - 0,2512 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289808

Hinta-alue
1,8978 € - 0,7255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289846

Hinta-alue
2,4135 € - 0,9205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

10246788

Hinta-alue
0,3978 € - 0,1198 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Musta PE

10257159

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2904 €

Varastotasot
4450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258040

Hinta-alue
0,6778 € - 0,529 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10215951

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

10215999

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
5504 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm