Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Musta PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Essentra tuotenumero:

10257159

Valmistajan tuotenumero:

465360

450 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,5864 €
500 - 4999 0,3059 €
5000 + 0,2904 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

29,32 €

50 x 0,5864 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T2 1.2 mm
T1 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä