Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
0,1431 € - 0,1585 € 90 Varastossa
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 17603 Varastossa
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
233 Varastossa
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
163,7684 € - 172,3848 € 2 Varastossa
FPM
Metric O-Ring Kit
0,0477 € - 0,0529 € 1360 Varastossa
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 4075 Varastossa
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 155 Varastossa
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
0,1192 € - 0,1324 € 408 Varastossa
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1796 € - 0,1992 € 1600 Varastossa
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 210 Varastossa
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 77 Varastossa
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 3367 Varastossa
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 3140 Varastossa
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 1073 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405963

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406007


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405956

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
17603 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 24.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406076


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406045


Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
Metrinen O-rengas Rengastiivistesetti Fluoro-elastomeeri 75 FPM

10385166

Hinta-alue
172,3848 € - 163,7684 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisältää
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Osien lukumäärä
    186
  • Tyyppi
    Metric O-Ring Kit
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
O-rengas 4.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405741

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405833

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
4075 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405871

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 31.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405918


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 39.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406113


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405888

Hinta-alue
0,1324 € - 0,1192 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405925

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 8.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405765

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405826

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405758

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405789

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405840

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
3367 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405864

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405772

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
1073 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta