Valikko Haku

O-rengas 6.1 mm 1.6 mm FPM Musta

Tämä o-rengas on valmistettu FPM 75:stä, ja se sopii metrimittajärjestelmän standardeihin. Tämän tiivisteen sisäinen halkaisija on 39,5 mm. Tämä o-rengas muodostaa tiukan tiivisteen nest- ja kaasuvuotojen ehkäisemiseksi. Materiaalilla on erinomainen öljyn, polttoaineen ja hiilivedyn kestävyys.
Essentra tuotenumero:

10405956

Valmistajan tuotenumero:

600714

19703 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1547 €
1000 - 1999 0,1478 €
2000 + 0,1396 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,47 €

100 x 0,1547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 1.6 mm
ID 6.1 mm
Osien lukumäärä 15
Tyyppi Individual Part
Väri Musta
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä