Valikko Haku

Metrinen O-rengas Rengastiivistesetti Fluoro-elastomeeri 75 FPM

This kit is made of a selection of metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra tuotenumero:

10385166

Valmistajan tuotenumero:

490034

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 172,3848 €
10 + 163,7684 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

172,38 €

1 x 172,3848 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisältää 15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
Osien lukumäärä 186
Tyyppi Metric O-Ring Kit
Väri Musta
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä