Valikko Haku

O-rengas 8.1 mm 1.6 mm NBR Musta

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 8.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10405765

Valmistajan tuotenumero:

600697

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0516 €
1000 - 1999 0,0491 €
2000 + 0,0465 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,16 €

100 x 0,0516 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 1.6 mm
ID 8.1 mm
Osien lukumäärä 15
Tyyppi Yksittäinen osa
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä