Valikko Haku

O-rengas 10.1 mm 1.6 mm NBR Musta

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 10.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10405772

Valmistajan tuotenumero:

600698

1073 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0663 €
1000 - 1999 0,063 €
2000 + 0,0597 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

6,63 €

100 x 0,0663 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 1.6 mm
ID 10.1 mm
Osien lukumäärä 15
Tyyppi Individual Part
Väri Musta
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä