Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.
Sarjanumero: SR1747
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,6167 € - 0,6852 € | 3296 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
0,8887 € - 0,9875 € | 100 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 600 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,6354 € | 298 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,261 € | 445 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,4255 € - 0,4728 € | 798 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3056 € - 0,3396 € | 1489 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2979 € - 0,331 € | 100 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,7195 € | 200 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
1,0109 € - 1,1233 € | 200 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
1,275 € - 1,4167 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 5400 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 400 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,6549 € - 0,7277 € | 188 Varastossa |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
0,555 € - 1,1204 € | 4800 Varastossa |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,2827 € - 0,5692 € | 2700 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
0,7884 € - 1,5172 € | 6500 Varastossa |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa