Valikko Haku

Nippuside 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nailon Sininen

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Essentra tuotenumero:

10277317

Valmistajan tuotenumero:

494670

2193 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,1794 €
500 + 1,0615 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

117,94 €

100 x 1,1794 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Sininen
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Erityisominaisuudet Metallitunnistettava
Kokonaispituus 360.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä