Valikko Haku

Nippuside 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Sininen

This metal detectable cable tie is made of polypropylene with metal particles. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Essentra tuotenumero:

10277331

Valmistajan tuotenumero:

494672

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5222 €
500 + 0,47 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

52,22 €

100 x 0,5222 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Sininen
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Reiän tyyppi No Screw Hole
Erityisominaisuudet Metallitunnistettava
Kokonaispituus 186.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Polypropeeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä