Valikko Haku

Nippuside 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nailon Sininen

Tämä metallitunnistettava nippuside on valmistettu nailonista 6/6, jossa on metallihiukkasia ja polypropleeniä. Sillä on ei-vapautettava pää. Metallin läsnäolo koko nippusiteen pituudelta tekee siitä erityisen soveltuvan elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Se näkyy röntgensäteillä, ja sininen väri helpottaa sen tunnistusta. ‌Voidaan käyttää osana HACCP-prosessia, ei sisällä halogeenia. Sen syttyvyysluokitus on UL94, ja se voi toimia käyttölämpötiloissa välillä - 40 °C ja + 85 °C (jatkuva).
Essentra tuotenumero:

10277287

Valmistajan tuotenumero:

494667

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0122 €
500 + 0,911 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

101,22 €

100 x 1,0122 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Sininen
Kannan tyyppi Soikea kanta
Reiän tyyppi No Screw Hole
Erityisominaisuudet Metallitunnistettava
Kokonaispituus 390.0 mm
Kokonaisleveys 7.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä