Valikko Haku

Nippusiteet - metallitunnistettavat

Varastossa

Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.

Sarjanumero: SR1747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,1659 € - 0,319 € 26400 Varastossa
203.0 mm
1,6728 € - 1,8803 € 3798 Varastossa
380.0 mm
0,4707 € - 0,9479 € 7598 Varastossa
250.0 mm
0,2827 € - 0,5692 € 2700 Varastossa
203.0 mm
0,7884 € - 1,5172 € 6500 Varastossa
400.0 mm
0,555 € - 1,1204 € 4800 Varastossa
280.0 mm
  • / 2
Nippuside 203.0 mm 2.5 mm PA Sininen

10355060

Hinta-alue
0,319 € - 0,1659 €

Varastotasot
26400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 380.0 mm 7.6 mm PA Sininen

10355091

Hinta-alue
1,8803 € - 1,6728 €

Varastotasot
3798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 250.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355077

Hinta-alue
0,9479 € - 0,4707 €

Varastotasot
7598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 203.0 mm 4.6 mm PA Sininen

10355053

Hinta-alue
0,5692 € - 0,2827 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 400.0 mm 4.6 mm PA Sininen

10355114

Hinta-alue
1,5172 € - 0,7884 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 280.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355084

Hinta-alue
1,1204 € - 0,555 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66