Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,0914 € - 0,1995 € 41435 Varastossa
7.9 mm
Punainen
19.1 mm
5/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1641 € - 0,3565 € 2183 Varastossa
20.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2483 € - 0,3506 € 11476 Varastossa
29.8 mm
Väritön
19.3 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0865 € - 0,2201 € 400 Varastossa
9.6 mm
Väritön
21.3 mm
3/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1397 € - 0,1762 € 5082 Varastossa
20.3 mm
Väritön
14.5 mm
13/16
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1627 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Punainen
23.8 mm
5/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2076 € - 0,4803 € 2710 Varastossa
12.7 mm
Punainen
46.0 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1599 € - 0,3713 € 5585 Varastossa
12.7 mm
Punainen
27.3 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1041 € - 0,2275 € 34400 Varastossa
12.8 mm
Väritön
20.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1149 € - 0,2504 € 9500 Varastossa
16.0 mm
Väritön
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5865 € - 1,0108 € 1200 Varastossa
25.4 mm
Punainen
62.8 mm
1"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1768 € - 0,386 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0574 € - 0,1255 € 9250 Varastossa
5.0 mm
Väritön
13.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4757 € - 1,1051 € 800 Varastossa
32.0 mm
Punainen
58.5 mm
1 1/4"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8083 € - 1,1345 € 720 Varastossa
23.5 mm
Punainen
55.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1275 € - 0,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4757 € - 1,1021 € 3845 Varastossa
22.2 mm
Punainen
77.8 mm
7/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,2746 € 32200 Varastossa
9.1 mm
Punainen
27.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3212 € 2100 Varastossa
14.3 mm
Punainen
33.6 mm
9/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1655 € - 0,4184 € 2800 Varastossa
22.0 mm
Väritön
21.1 mm
7/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Laipallinen suojus 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Punainen

10104231

Hinta-alue
0,1995 € - 0,0914 €

Varastotasot
41435 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086605

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1641 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 29.8 mm 19.3 mm LDPE Väritön

10153970

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2483 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 9.6 mm 21.3 mm LDPE Väritön

10154021

Hinta-alue
0,2201 € - 0,0865 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 20.3 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10153994

Hinta-alue
0,1762 € - 0,1397 €

Varastotasot
5082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071885

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

10069882

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2076 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Punainen

10079966

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1599 €

Varastotasot
5585 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Väritön

10071878

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1041 €

Varastotasot
34400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086575

Hinta-alue
0,2504 € - 0,1149 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10081839

Hinta-alue
1,0108 € - 0,5865 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086612

Hinta-alue
0,386 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086513

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0574 €

Varastotasot
9250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082218

Hinta-alue
1,1051 € - 0,4757 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/4"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072929

Hinta-alue
1,1345 € - 0,8083 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086537

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 22.2 mm 77.8 mm LDPE Punainen

10070925

Hinta-alue
1,1021 € - 0,4757 €

Varastotasot
3845 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8"
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Punainen
Laipallinen suojus 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071687

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1185 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071892

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1394 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 22.0 mm 21.1 mm LDPE Väritön

10154038

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1655 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8"
  • Tyyppi
    1