Valikko Haku

Laipallinen suojus 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

Tätä punaista LDPE-suojusta käytetään kauttaaltaan auto- ja konepajateollisuudessa suojamaan alttiina olevia nastoja.
Essentra tuotenumero:

10071892

Valmistajan tuotenumero:

10723

2100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,3212 €
1500 + 0,1394 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

48,18 €

150 x 0,3212 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 14.3 mm
h 33.6 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 9/16"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä