Valikko Haku

Laipallinen suojus 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Punainen

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Punainen, valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10082218

Valmistajan tuotenumero:

11319

2800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,1051 €
1000 + 0,4757 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

110,51 €

100 x 1,1051 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 32.0 mm
h 58.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 1 1/4"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä