Valikko Haku

Laipallinen suojus 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Väritön, valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10086513

Valmistajan tuotenumero:

12754

9250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1255 €
10000 + 0,0574 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

125,50 €

1000 x 0,1255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 5.0 mm
h 13.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä