Valikko Haku

Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

Tätä punaista LDPE-suojusta käytetään kauttaaltaan auto- ja konepajateollisuudessa suojamaan alttiina olevia nastoja.
Essentra tuotenumero:

10069882

Valmistajan tuotenumero:

10243

2710 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4803 €
2500 + 0,2076 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

120,08 €

250 x 0,4803 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 12.7 mm
h 46.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 1/2"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä