Valikko Haku

Laipallinen suojus 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

Tätä punaista LDPE-suojusta käytetään kauttaaltaan auto- ja konepajateollisuudessa suojamaan alttiina olevia nastoja.
Essentra tuotenumero:

10071885

Valmistajan tuotenumero:

10720

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3742 €
3000 + 0,1627 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

112,26 €

300 x 0,3742 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 15.9 mm
h 23.8 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 5/8"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä