Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,1599 € - 0,2522 € 5600 Varastossa
26.0 mm
Väritön
19.5 mm
3/4-14
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0505 € - 0,1226 € 6600 Varastossa
20.2 mm
Väritön
15.0 mm
13/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,0827 € - 0,1202 € 32935 Varastossa
18.6 mm
Väritön
15.0 mm
3/4-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1137 € - 0,2389 € 7740 Varastossa
16.3 mm
Väritön
12.0 mm
3/8-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0815 € - 0,1713 € 17000 Varastossa
13.8 mm
Väritön
12.0 mm
9/19-18
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1015 € - 0,1508 € 7853 Varastossa
12.8 mm
Väritön
10.0 mm
1/4-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0836 € - 0,1178 € 30600 Varastossa
17.0 mm
Väritön
13.0 mm
11/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,2483 € - 0,3506 € 11476 Varastossa
29.8 mm
Väritön
19.3 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0865 € - 0,2201 € 400 Varastossa
9.6 mm
Väritön
21.3 mm
3/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
Punainen
33.6 mm
9/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,137 € - 0,3182 € 4645 Varastossa
14.0 mm
Punainen
21.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2413 € - 0,5393 € 29400 Varastossa
20.6 mm
Punainen
36.5 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,2746 € 32200 Varastossa
9.1 mm
Punainen
27.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2076 € - 0,4803 € 2710 Varastossa
12.7 mm
Punainen
46.0 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,095 € - 0,2413 € 8000 Varastossa
12.5 mm
Väritön
11.7 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,10 € - 0,2186 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Punainen
22.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4181 € - 0,6159 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Punainen
71.8 mm
5/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1149 € - 0,2504 € 9500 Varastossa
16.0 mm
Väritön
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1473 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Väritön
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1627 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Punainen
23.8 mm
5/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Kierresuoja 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10074879

Hinta-alue
0,2522 € - 0,1599 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-14
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074909

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0505 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074862

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0827 €

Varastotasot
32935 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074855

Hinta-alue
0,2389 € - 0,1137 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074886

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0815 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/19-18
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074893

Hinta-alue
0,1508 € - 0,1015 €

Varastotasot
7853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074916

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0836 €

Varastotasot
30600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 29.8 mm 19.3 mm LDPE Väritön

10153970

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2483 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 9.6 mm 21.3 mm LDPE Väritön

10154021

Hinta-alue
0,2201 € - 0,0865 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071892

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Punainen

10080160

Hinta-alue
0,3182 € - 0,137 €

Varastotasot
4645 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Punainen

10069127

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2413 €

Varastotasot
29400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071687

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1185 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

10069882

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2076 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 12.5 mm 11.7 mm LDPE Väritön

10153987

Hinta-alue
0,2413 € - 0,095 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Punainen

10104385

Hinta-alue
0,2186 € - 0,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Punainen

10105306

Hinta-alue
0,6159 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086575

Hinta-alue
0,2504 € - 0,1149 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086599

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071885

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni