Valikko Haku

Kierresuoja 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

Tämä nastasuojus on valmistettu värittömästä LDPE:stä, ja siinä on pieni laippa, minkä ansiosta se voidaan kiristää hylsyavaimella ilman, että suojusta pitäisi poistaa. Se lisää suojausta ja vähentää ajanhukkaa toistuvien toimenpiteiden aikana.
Essentra tuotenumero:

10074879

Valmistajan tuotenumero:

110855

7600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2522 €
2000 + 0,1599 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

50,44 €

200 x 0,2522 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 26.0 mm
h 19.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/4-14
Yhteensopiva kierretyyppi BSP
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä