Valikko Haku

Kierresuoja 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

Tämä nastasuojus on valmistettu värittömästä LDPE:stä, ja siinä on pieni laippa, minkä ansiosta se voidaan kiristää hylsyavaimella ilman, että suojusta pitäisi poistaa. Se lisää suojausta ja vähentää ajanhukkaa toistuvien toimenpiteiden aikana.
Essentra tuotenumero:

10074855

Valmistajan tuotenumero:

110853

6740 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2389 €
2000 + 0,1137 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

47,78 €

200 x 0,2389 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 16.3 mm
h 12.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/8-19
Yhteensopiva kierretyyppi BSP
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä