Valikko Haku

Laipallinen laakeri 32.0 mm 26.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Laakerilla on erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto sekä kitkakerroin 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10179161

Valmistajan tuotenumero:

008775011442

260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,5535 €
50 + 4,238 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

65,54 €

10 x 6,5535 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 36.0 mm
Kokonaispituus 26.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Akselireiän halkaisija 32.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 36.0 mm
Sisähalkaisija 32.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä