Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,3614 € - 0,6585 € 16800 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3942 € - 0,6434 € 16400 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,5873 € - 1,1746 € 151 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6311 € - 1,2609 € 1047 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,6462 € - 1,291 € 2142 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,7776 € - 1,547 € 1306 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
11.5 mm
20.0 mm
1,2992 € - 2,6012 € 1607 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,9988 € - 4,0251 € 28 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
1,9441 € - 3,8608 € 48 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,308 € - 0,5613 € 30790 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3614 € - 0,6585 € 2700 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3942 € - 0,6434 € 100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,334 € - 0,6092 € 9600 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3874 € - 0,7078 € 21200 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6311 € - 1,2609 € 100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6366 € - 1,2773 € 296 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,6517 € - 1,3061 € 300 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,4299 € - 0,6982 € 11900 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,334 € - 0,6092 € 100 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3874 € - 0,7078 € 198 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10116364

Hinta-alue
0,6585 € - 0,3614 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Musta

10116401

Hinta-alue
0,6434 € - 0,3942 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Musta

10323274

Hinta-alue
1,1746 € - 0,5873 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Musta

10323311

Hinta-alue
1,2609 € - 0,6311 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Musta

10323359

Hinta-alue
1,291 € - 0,6462 €

Varastotasot
2142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Musta

10323397

Hinta-alue
1,547 € - 0,7776 €

Varastotasot
1306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Musta

10323434

Hinta-alue
2,6012 € - 1,2992 €

Varastotasot
1607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta

10323472

Hinta-alue
4,0251 € - 1,9988 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Musta

10323519

Hinta-alue
3,8608 € - 1,9441 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10116319

Hinta-alue
0,5613 € - 0,308 €

Varastotasot
30790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Väritön

10116357

Hinta-alue
0,6585 € - 0,3614 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6434 € - 0,3942 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10116340

Hinta-alue
0,6092 € - 0,334 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Musta

10116388

Hinta-alue
0,7078 € - 0,3874 €

Varastotasot
21200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10323298

Hinta-alue
1,2609 € - 0,6311 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10323335

Hinta-alue
1,2773 € - 0,6366 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10323373

Hinta-alue
1,3061 € - 0,6517 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10116425

Hinta-alue
0,6982 € - 0,4299 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Väritön

10116333

Hinta-alue
0,6092 € - 0,334 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Väritön

10116371

Hinta-alue
0,7078 € - 0,3874 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri