10323533
008783023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,4693 € |
| 50 + | 4,1398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 1.732 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 44.0 mm |
| Akselin pituus | 38.0 mm |
| Akselin pituus | 1.496 in |
| Kokonaispituus | 1.575 in |
| Kokonaispituus | 40.0 mm |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 1.575 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 40.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 44.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 1.732 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 1.575 in |
| Akselireiän halkaisija | 40.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 2.047 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 52.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.732 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 44.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 40.0 mm |
| Sisähalkaisija | 1.575 in |
| Kokonaishalkaisija | 40.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 1.575 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa