Valikko Haku

Laipallinen laakeri 50.0 mm 50.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050637

Valmistajan tuotenumero:

008500059902

328 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,0727 €
50 + 4,9958 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

70,73 €

10 x 7,0727 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 56.0 mm
Kokonaispituus 50.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 50.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 56.0 mm
Sisähalkaisija 50.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä