10116371
008104000002
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7255 € |
| 500 - 999 | 0,515 € |
| 1000 + | 0,3971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 12.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 0.472 in |
| Akselin pituus | 0.591 in |
| Akselin pituus | 15.0 mm |
| Kokonaispituus | 17.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.669 in |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.394 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.394 in |
| Akselireiän halkaisija | 10.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 16.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.63 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 16.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.63 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.394 in |
| Sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 16.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.63 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa