Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,4041 € - 0,6595 € 11700 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3971 € - 0,7255 € 298 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 4300 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4406 € - 0,7156 € 35300 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
4,1398 € - 6,4693 € 80 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,4406 € - 0,7156 € 11400 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 30790 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3704 € - 0,6749 € 16800 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4041 € - 0,6595 € 16400 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3424 € - 0,6244 € 18100 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,4875 € - 4,4906 € 4480 Varastossa
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
4,9958 € - 7,0727 € 328 Varastossa
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2399 € - 0,4378 € 4918 Varastossa
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,6932 € - 1,3612 € 1000 Varastossa
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6244 € - 1,3808 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,5192 € - 0,8405 € 8558 Varastossa
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 16232 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7002 € - 1,1044 € 3612 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,1751 € - 5,2765 € 260 Varastossa
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Väritön

10116371

Hinta-alue
0,7255 € - 0,3971 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10116326

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Väritön

10116418

Hinta-alue
0,7156 € - 0,4406 €

Varastotasot
35300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10323533

Hinta-alue
6,4693 € - 4,1398 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10116425

Hinta-alue
0,7156 € - 0,4406 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10116319

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
30790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10116364

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Musta

10116401

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Väritön

10116333

Hinta-alue
0,6244 € - 0,3424 €

Varastotasot
18100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 16.5 mm Musta

10179079

Hinta-alue
4,4906 € - 1,4875 €

Varastotasot
4480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laipallinen laakeri 50.0 mm 50.0 mm Musta

10050637

Hinta-alue
7,0727 € - 4,9958 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    50.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    56.0 mm
Laipallinen laakeri 6.2 mm 10.0 mm Musta

10049723

Hinta-alue
0,4378 € - 0,2399 €

Varastotasot
4918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.8 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.2 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.8 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050484

Hinta-alue
1,3612 € - 0,6932 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    26.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 25.0 mm Väritön

10050354

Hinta-alue
1,3808 € - 0,6244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 4.0 mm Musta

10178812

Hinta-alue
0,8405 € - 0,5192 €

Varastotasot
8558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Väritön

10049778

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
16232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm Musta

10178911

Hinta-alue
1,1044 € - 0,7002 €

Varastotasot
3612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 6.0 mm Väritön

10050057

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 25.0 mm 16.5 mm Musta

10179093

Hinta-alue
5,2765 € - 2,1751 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm