Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1529 € - 0,2427 € | 1499 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2247 € - 0,2774 € | 31000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1329 € | 600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2371 € - 0,2876 € | 22214 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2269 € - 0,2801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,2063 € | 3991 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1445 € - 0,2287 € | 330 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 2894 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 38649 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 1000 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,2294 € - 0,2634 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 88 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,4388 € - 1,9507 € | 150 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,092 € | 18425 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1515 € - 0,1585 € | 16704 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,1669 € - 0,1768 € | 23561 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,153 € - 0,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 12000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1