Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
0,1003 € - 0,1115 € 3248 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 12944 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,087 € - 0,0966 € 14800 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1038 € - 0,1153 € 2000 Varastossa
15.9 mm
18.5 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
13.2 mm
1
0,2492 € - 1,0064 € 49 Varastossa
30.1 mm
33.3 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2084 € - 0,8051 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
30.9 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,328 € - 1,2123 € 2700 Varastossa
38.1 mm
42.4 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 11003 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2217 € - 0,4041 € 2857 Varastossa
25.4 mm
30.5 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,127 € - 0,2034 € 585 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,2904 € - 0,6399 € 130 Varastossa
32.0 mm
34.9 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,3887 € - 0,4799 € 423 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
1,0072 € - 1,5121 € 12000 Varastossa
19.0 mm
23.5 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.5 mm
1
0,1307 € - 0,1445 € 18095 Varastossa
19.1 mm
23.2 mm
Musta
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 1000 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,0999 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
25.8 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0534 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
11.9 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0474 € - 0,0632 € 3095 Varastossa
7.9 mm
9.5 mm
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0754 € - 0,0931 € 2045 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0474 € - 0,0632 € 2885 Varastossa
6.4 mm
7.9 mm
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10103357

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
3248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10103074

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
12944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10103333

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 18.5 mm 13.2 mm Nailon Musta

10261705

Hinta-alue
0,1153 € - 0,1038 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 33.3 mm 14.3 mm Nailon Musta

10261743

Hinta-alue
1,0064 € - 0,2492 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 30.9 mm 14.3 mm Nailon Musta

10261736

Hinta-alue
0,8051 € - 0,2084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm Nailon Musta

10261774

Hinta-alue
1,2123 € - 0,328 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Musta

10102664

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
11003 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 30.5 mm 11.5 mm Nailon Valkoinen

10355589

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2217 €

Varastotasot
2857 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm Nailon Musta

10355626

Hinta-alue
0,2034 € - 0,127 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm Nailon Valkoinen

10355596

Hinta-alue
0,6399 € - 0,2904 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 55.1 mm 11.9 mm Nailon 6 Valkoinen

10407837

Hinta-alue
0,4799 € - 0,3887 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 23.5 mm 10.5 mm Nailon Valkoinen

10642450

Hinta-alue
1,5121 € - 1,0072 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 23.2 mm 10.3 mm Nailon 6 Musta

10308905

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1307 €

Varastotasot
18095 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm Nailon 6 Musta

10308875

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 25.8 mm 6.4 mm Nailon 6 Musta

10407530

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 11.9 mm 6.4 mm Nailon 6 Musta

10407493

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 9.5 mm 7.9 mm Nailon 6 Valkoinen

10407578

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0474 €

Varastotasot
3095 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407615

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0754 €

Varastotasot
2045 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6 Valkoinen

10407554

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0474 €

Varastotasot
2885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm