Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
0,1529 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
28.6 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1671 € - 0,1926 € 24400 Varastossa
9.8 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
1.4 mm
6.0 mm
1
0,1196 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
21.4 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,3215 € - 0,3484 € 1037 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.9 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
3990 Varastossa
Valkoinen
PA
0,812 € - 2,0389 € 800 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2535 € - 0,2889 € 22778 Varastossa
45.0 mm
48.4 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2237 € - 0,2563 € 9658 Varastossa
38.0 mm
42.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1108 € - 0,1345 € 3765 Varastossa
13.5 mm
15.1 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,124 € - 0,1501 € 8940 Varastossa
19.8 mm
22.6 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,106 € - 0,1284 € 1000 Varastossa
7.9 mm
9.5 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,1196 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
16.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0909 € - 0,1252 € 100 Varastossa
6.40 mm
7.9 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,1713 € - 0,1954 € 5168 Varastossa
32.0 mm
34.9 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1756 € - 0,2011 € 58567 Varastossa
27.8 mm
31.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1147 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
18.2 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2294 € - 0,2634 € 40480 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
8.0 mm
1
0,2294 € - 0,2634 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
26.0 mm
Musta
Nailon
3.0 mm
9.6 mm
1
0,2484 € - 0,3334 € 135400 Varastossa
17.5 mm
20.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 28.6 mm 11.5 mm Nailon Musta

10021149

Hinta-alue
0,1756 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.0 mm 6.0 mm Nailon Musta

10163009

Hinta-alue
0,1926 € - 0,1671 €

Varastotasot
24400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 21.4 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021064

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 55.1 mm 11.9 mm Nailon Musta

10021125

Hinta-alue
0,3484 € - 0,3215 €

Varastotasot
1037 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Musta

10261835


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261873


Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm Nailon Valkoinen

10261910

Hinta-alue
2,0389 € - 0,812 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 48.4 mm 11.5 mm Nailon Musta

10021118

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2535 €

Varastotasot
22778 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.7 mm 11.8 mm Nailon Musta

10021163

Hinta-alue
0,2563 € - 0,2237 €

Varastotasot
9658 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
(DIA) N/A Musta Nailon

10021040

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1108 €

Varastotasot
3765 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021071

Hinta-alue
0,1501 € - 0,124 €

Varastotasot
8940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 9.5 mm 7.9 mm Nailon Musta

10112151

Hinta-alue
0,1284 € - 0,106 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Musta

10112175

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 7.9 mm 7.9 mm Nailon Musta

10112144

Hinta-alue
0,1252 € - 0,0909 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm Nailon Musta

10021095

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1713 €

Varastotasot
5168 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 31.0 mm 11.8 mm Nailon Musta

10021170

Hinta-alue
0,2011 € - 0,1756 €

Varastotasot
58567 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 18.2 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021057

Hinta-alue
0,1389 € - 0,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 20.0 mm 8.0 mm Nailon Musta

10163023

Hinta-alue
0,2634 € - 0,2294 €

Varastotasot
40480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 26.0 mm 9.6 mm Nailon Musta

10163047

Hinta-alue
0,2634 € - 0,2294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • HD
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 20.0 mm 10.3 mm Nailon Musta

10021132

Hinta-alue
0,3334 € - 0,2484 €

Varastotasot
135400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon