Valikko Haku

Sulkutulppa 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

Tämä nailoninen umpinainen lukitustulppa on tarkoitettu vakiopaksuisten peltien lukitsemiseen. Tämä osa tarjoaa siistin ja helpon tavan sulkea valinnaiset johdotus- tai tuotantoreiät. Valikoima sopii kaikkiin alan vakiomallisiin reikäkokoihin ja paneelipaksuuksiin.
Essentra tuotenumero:

10021187

Valmistajan tuotenumero:

PGM-5

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1329 €
5000 - 9999 0,1227 €
10000 - 19999 0,1164 €
20000 + 0,1097 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

132,90 €

1000 x 0,1329 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.3 mm
HD 12.7 mm
H 6.4 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Materiaali Nailon
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä