Valikko Haku

Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm Nailon Musta

Tämä nailoninen umpinainen lukitustulppa on tarkoitettu vakiopaksuisten peltien lukitsemiseen. Tämä osa tarjoaa siistin ja helpon tavan sulkea valinnaiset johdotus- tai tuotantoreiät. Valikoima sopii kaikkiin alan vakiomallisiin reikäkokoihin ja paneelipaksuuksiin.
Essentra tuotenumero:

10163078

Valmistajan tuotenumero:

PGM-7

12000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2774 €
5000 - 9999 0,2497 €
10000 + 0,2247 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

277,40 €

1000 x 0,2774 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.0 mm
HD 7.1 mm
H 7.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Materiaali Nailon
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Tuote PGM-7 korvaa:

Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm Nailon Musta
Essentra tuotenumero: 10631942
Valmistajan tuotenumero: 168444722002

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä