Valikko Haku

Sulkutulppa 30.5 mm 11.5 mm Nailon Valkoinen

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Essentra tuotenumero:

10103371

Valmistajan tuotenumero:

462738

24561 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1768 €
10000 + 0,1669 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 30.5 mm
HD 25.4 mm
H 11.5 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Materiaali Nailon
Väri Valkoinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä