PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Kannan tyyppi | h1 | l2 | Avaimen koko | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5682 € - 1,9577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 2,4497 € - 3,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 1,025 € - 1,2812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 1,5272 € - 1,9065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 1,763 € - 2,2037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 2,1217 € - 2,6547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 2,1525 € - 2,6957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 1,0557 € - 1,3222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
| 1,2505 € - 1,5682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 1,4555 € - 1,8245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,1172 € - 1,394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,271 € - 1,5887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 0,9737 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 1,0762 € - 1,3427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 1,8552 € - 2,3165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 0,8815 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 1,4452 € - 1,804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
| 1,189 € - 1,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 1,7527 € - 2,1832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 1,3325 € - 1,6605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa