Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 20.0 7.0 PEEK Beige

Matalakantaruuvi sopii erinomaisesti ahtaissa tiloissa oleviin kokoonpanoihin ja tarjoaa erinomaisen kiinnityksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834814

Valmistajan tuotenumero:

20834814

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,5887 €
100 + 1,271 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

31,77 €

20 x 1,5887 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
A/F 2.5
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaimen koko 2.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä