Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 30.0 8.5 PEEK Beige

Matalakantaruuvi sopii erinomaisesti ahtaissa tiloissa oleviin kokoonpanoihin ja tarjoaa erinomaisen kiinnityksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834890

Valmistajan tuotenumero:

20834890

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,59 €
100 + 2,07 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

51,80 €

20 x 2,59 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaimen koko 3.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä