Valikko Haku

Ruuvisuojus Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

Matalakantaruuvi sopii erinomaisesti ahtaissa tiloissa oleviin kokoonpanoihin ja tarjoaa erinomaisen kiinnityksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834531

Valmistajan tuotenumero:

20834531

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,31 €
100 + 1,05 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

26,20 €

20 x 1,31 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 16.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Torx-koko TX-20
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Torx Head
Avaimen koko TX-20

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä