Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Kannan tyyppi | h1 | l2 | Avaimen koko | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8552 € - 2,3165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 2,009 € - 2,501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 1,2505 € - 1,5682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 1,722 € - 2,1525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 1,9167 € - 2,3985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,3735 € - 1,722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 0,8302 € - 1,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 1,4555 € - 1,8245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1,9577 € - 2,4497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 1,1787 € - 1,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Kuusiokolokanta
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 1,2915 € - 1,6195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Kuusiokolokanta
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 1,025 € - 1,2812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 1,189 € - 1,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 2,4497 € - 3,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 1,5272 € - 1,9065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Kuusiokolokanta
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 1,1172 € - 1,394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,5682 € - 1,9577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
Kuusiokolokanta
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 1,271 € - 1,5887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
Kuusiokolokanta
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,3427 € - 1,681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 1,5682 € - 1,9577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0