Valikko Haku

Ruuvisuojus Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

Matalakantaruuvi sopii erinomaisesti ahtaissa tiloissa oleviin kokoonpanoihin ja tarjoaa erinomaisen kiinnityksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834678

Valmistajan tuotenumero:

20834678

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,3165 €
100 + 1,8552 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

46,33 €

20 x 2,3165 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Torx-koko TX-30
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Torx Head
Avaimen koko TX-30

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä