Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,15 € - 4,4632 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG7
3.5 mm
6.0 mm
1,0802 € - 2,7382 € 15 Varastossa
PG 9
4.0 mm
7.0 mm
1,3335 € - 2,9161 € 1918 Varastossa
M16
5.0 mm
10.0 mm
2,3548 € - 4,5317 € 225 Varastossa
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
1,1185 € - 2,834 € 2225 Varastossa
M12
3.0 mm
6.0 mm
6,0103 € - 8,4884 € 270 Varastossa
M32
15.0 mm
20.0 mm
2,478 € - 4,2442 € 1000 Varastossa
M25
11.0 mm
16.0 mm
1,4101 € - 4,2442 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG11
5.0 mm
10.0 mm
1,7798 € - 5,4079 € 328 Varastossa
PG13
6.0 mm
12.0 mm
1,6429 € - 4,9698 € 28 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PG29
18.0 mm
25.0 mm
1,725 € - 5,2162 € 770 Varastossa
M20
10.0 mm
14.0 mm
1,4375 € - 3,1489 € 1575 Varastossa
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
1,3362 € - 2,9298 € 1522 Varastossa
PG 11
5.0 mm
9.0 mm
1,0555 € - 2,6697 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 7
3.0 mm
6.0 mm
2,478 € - 5,0656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
13.0 mm
18.0 mm
5,449 € - 7,6943 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
18.0 mm
25.0 mm
1,5334 € - 3,3679 € 2790 Varastossa
PG 16
10.0 mm
13.0 mm
1,2321 € - 4,8055 € 24 Varastossa
M12
3.0 mm
6.5 mm
0,768 € - 0,8515 € 137 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Musta

10354445

Hinta-alue
4,4632 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Harmaa

10354346

Hinta-alue
2,7382 € - 1,0802 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10354407

Hinta-alue
2,9161 € - 1,3335 €

Varastotasot
1918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10354384

Hinta-alue
4,5317 € - 2,3548 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

10354391

Hinta-alue
2,834 € - 1,1185 €

Varastotasot
2225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10354438

Hinta-alue
8,4884 € - 6,0103 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 16.0 mm PA Harmaa

10354421

Hinta-alue
4,2442 € - 2,478 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

10354469

Hinta-alue
4,2442 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.2 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Musta

10354476

Hinta-alue
5,4079 € - 1,7798 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.9 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10354483

Hinta-alue
4,9698 € - 1,6429 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG29 18.0 mm 25.0 mm PA Musta

10354506


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.9 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10354537

Hinta-alue
5,2162 € - 1,725 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    12.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10354360

Hinta-alue
3,1489 € - 1,4375 €

Varastotasot
1575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Harmaa

10354353

Hinta-alue
2,9298 € - 1,3362 €

Varastotasot
1522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

10354339

Hinta-alue
2,6697 € - 1,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

10354544

Hinta-alue
5,0656 € - 2,478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 18.0 mm 25.0 mm PA Musta

10354551

Hinta-alue
7,6943 € - 5,449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Harmaa

10354377

Hinta-alue
3,3679 € - 1,5334 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.5 mm PA Musta

10354513

Hinta-alue
4,8055 € - 1,2321 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.9 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10380871

Hinta-alue
0,8515 € - 0,768 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6