These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7023 € - 0,7803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 11
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,3173 € - 9,3173 € | 28 Varastossa |
PG36
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4589 € - 0,6193 € | 290 Varastossa |
PG7
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 11,9991 € - 11,9991 € | 10 Varastossa |
PG36
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 1,2034 € | 1100 Varastossa |
PG 21
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5654 € | 28126 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5159 € - 2,5159 € | 723 Varastossa |
PG16
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6967 € - 0,8474 € | 300 Varastossa |
PG7
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2716 € - 4,737 € | 493 Varastossa |
PG 48
|
Musta
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,6599 € | 2254 Varastossa |
PG 9
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7242 € - 0,805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 13.5
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,8228 € | 704 Varastossa |
PG 16
|
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 1,2034 € | 1242 Varastossa |
PG 21
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 1,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 21
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0815 € - 1,2034 € | 1000 Varastossa |
PG 21
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3274 € - 2,5876 € | 14289 Varastossa |
PG 29
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3269 € - 3,6828 € | 488 Varastossa |
PG 42
|
Musta
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6286 € - 2,9161 € | 51 Varastossa |
PG 36
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5654 € | 6886 Varastossa |
PG 7
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa