Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
11,9991 € - 11,9991 € 10 Varastossa
PG36
Harmaa
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 368 Varastossa
PG 29
Musta
18.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
25.0 mm
0,4589 € - 0,6193 € 290 Varastossa
PG7
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,5225 € - 0,7077 € 100 Varastossa
M16
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,7023 € - 0,7803 € 1250 Varastossa
PG 11
Musta
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
0,7023 € - 0,7803 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
Musta
5.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
0,7406 € - 0,8228 € 153 Varastossa
PG 16
Musta
7.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 14289 Varastossa
PG 29
Musta
13.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
0,7406 € - 0,8228 € 30 Varastossa
PG 16
Musta
10.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
14.0 mm
3,3269 € - 3,6828 € 488 Varastossa
PG 42
Musta
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
8,474 € - 8,474 € 240 Varastossa
M40
Harmaa
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
2,5159 € - 2,5159 € 773 Varastossa
PG16
Harmaa
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 164 Varastossa
M20
Valkoinen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
1,0309 € - 1,1445 € 2693 Varastossa
M25
Valkoinen
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
1,0309 € - 1,1445 € 3030 Varastossa
M25
Valkoinen
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
2,3411 € - 2,6012 € 1360 Varastossa
M40
Musta
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
1,5881 € - 1,7524 € 4840 Varastossa
M32
Harmaa
16.0 mm
11.0 mm
Nailon 6
21.0 mm
2,6012 € - 2,8888 € 590 Varastossa
M50
Harmaa
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
0,4901 € - 0,5462 € 13728 Varastossa
M12
Musta
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
0,4175 € - 0,4641 € 60750 Varastossa
M12
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Harmaa

10152270

Hinta-alue
11,9991 € - 11,9991 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10263457

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

10152331

Hinta-alue
0,6193 € - 0,4589 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Kaapeliläpiviennit M16 3.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10152058

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Musta

10263389

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Musta

10263372

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nailon 6;Musta

10263426

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nailon 6 Musta

10263464

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
14289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 20.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Musta

10263419

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Musta

10263495

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10152133

Hinta-alue
8,474 € - 8,474 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

10152201

Hinta-alue
2,5159 € - 2,5159 €

Varastotasot
773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264065

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264102

Hinta-alue
1,1445 € - 1,0309 €

Varastotasot
2693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264140

Hinta-alue
1,1445 € - 1,0309 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M40 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Musta

10264188

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 16.0 mm 21.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264317

Hinta-alue
1,7524 € - 1,5881 €

Varastotasot
4840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M50 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264355

Hinta-alue
2,8888 € - 2,6012 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10264393

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4901 €

Varastotasot
13728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 Harmaa

10264232

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
60750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790