Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10270349 | 5,7228 € - 11,1554 € | 309 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
| 45,0707 € - 94,6486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,4895 € - 12,1617 € | 113 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,9522 € - 11,9522 € | 68 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 56,1468 € - 117,9082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,4473 € - 7,2394 € | 1879 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,2579 € - 8,9416 € | 220 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,8888 € - 6,0664 € | 125 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,3542 € - 7,044 € | 270 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 8,4336 € - 17,7106 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,6012 € - 5,4627 € | 50 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen urapintainen varsi
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 1,8702 € - 3,9274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,3827 € - 2,9038 € | 515 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 42,798 € - 89,8759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 48,6715 € - 102,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 9,748 € - 20,4707 € | 142 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 31,1059 € - 65,3225 € | 366 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 3,852 € - 8,0893 € | 1603 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
ttu pyörä pinnoilla
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,2051 € - 4,6308 € | 2720 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa